PFYN 120 NBR-55 G1/2-IG
Art-Nr.: 12.02.07.06618
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Branchen: Universal
| Baugröße | 120 |
| Produktfamilie | PFYN |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| dn | 13.5 mm |
| Ds | 120 mm |
| G1 | G1/2"-IG |
| H | 37.5 mm |
| LG1 | 13 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Saugkraft (-600mbar) | 540 N |
| Baugröße | 120 |
| Gewicht | 352 g |
| Produktfamilie | PFYN |
Dokumentation
Dokumentation