PFYN 120 NBR-55 G1/2-IG
Osanro: 12.02.07.06618
Litteät imusuulakkeet (pyöreät) sileää tai hieman tai hieman karheat pinnat
Toimialat: Yleiskäyttö
| Size | 120 |
| Product family | PFYN |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 13,5 mm |
| Ds | 120 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| H | 37,5 mm |
| LG1 | 13 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 540 N |
| Size | 120 |
| Weight | 352 g |
| Product family | PFYN |
Dokumentointi
Dokumentointi