진공 리프팅 장치 베큐마스터 글라스 1000
안전하며 인체공학적으로 실외에서 최대 1,000kg의 유리를 운송할 수 있습니다.
VacuMaster Glass 1000은 야외 공간에서 유리 작업물을 안전하게 취급할 수 있는 이상적인 리프팅 장치입니다. 공사 현장 크레인에 설치하여 수직, 수평 등 전방향으로 최대 1000kg을 가볍게 옮길 수 있습니다. 작업물을 90°, 360°로 회전 가능하며 45°씩 단계별로 고정할 수도 있습니다. 슬루 프로세스도 로워링 실린더에서 수동으로 조절하여 더 빠르게 하거나 느리게 할 수 있습니다. 모듈식 설계 및 쉽게 연결 가능한 구성품 덕분에 리프팅 장치는 다양한 작업물 치수에 활용 가능합니다. "진공 켜기/끄기" 기능은 장치의 푸시버튼 2개로, 또는 옵션에 따라 무선 리모컨으로 제어할 수 있습니다.
VacuMaster Glass 1000은 전원 공급장치 없이 개별적으로 작동됩니다. LED 디스플레이로 충전식 및 교체형 12V 배터리의 충전 상태에 대한 정보를 표시합니다.
유리 표면에서 최대 유지력을 위한 특수 석션 플레이트가 있는 진공 리프팅 장치
간편하고 인체공학적인 핸들링을 위한 작업물의 부드러운 수동 회전 및 회전
안전 저장소가 있는 2 개의 중복 진공 회로와 음향 경고가 있는 모니터링으로 높은 수준의 보안 (DIN EN 13155에 따름)
확장 암과 쉽게 재배치 할 수 있는 석션 플레이트가 있는 모듈식 설계로 다양한 유리 크기로 빠르게 조정할 수 있습니다.
외부 전원 없이 작동할 수 있도록 배터리 장착
전부
(1) 조절식 서스펜션 아이가 포함된 분리형 로드 암
(2) 안전한 회전을 위한 잠금 기능이 있는 로워링 실린더
(3) 로드 암 없는 장착용 서스펜션 아이
(4) 수동 회전 및 스위블링 장치
(5) 2개의 압력 게이지로 각 회로의 진공 상태 표시
(6) 배터리 충전 레벨 표시용 상태 디스플레이
(7) 진공 켜기/끄기용 전자식 푸시버튼(옵션으로 무선 리모컨을 통한 제어 가능)
(8) 리프팅 장치 가이드용 전천후 손잡이
(9) 분리형 익스텐션 암
(10) 모든 석션 플레이트는 다양한 작업물 형식에 맞게 쉽게 분리 또는 조절 가능
기술 데이터
VacuMaster Glass 1000은 최대 1000kg(수평 및 수직으로)까지의 하중을 견딜 수 있도록 고안되었습니다. 리프팅 장치의 제품 중량은 130~140kg으로 최적화되어 있습니다. 하중 처리량은 석션 플레이트의 수에 따라 달라지며 플레이트 개당 100kg 처리 가능
전원 공급장치: 12V/4A 배터리
배터리 용량: 7Ah
작동 온도: 0~40°C
| 석션 플레이트 4개 | 석션 플레이트 6개 | 석션 플레이트 8개 | 석션 플레이트 10개 | |
|---|---|---|---|---|
| 최대 처리량 | 400 kg | 600 kg | 800 kg | 1000 kg |
| 순중량 | ca. 100 kg | ca. 106 kg | ca. 116 kg | ca. 126 kg |
| 작업물 최소 크기 | 1,3 m x 1,1 m | 1,3 m x 1,1 m | 2,8 m x 1,4 m | 2,5 m x 1,6 m |
| 안전 저장 용량 | ca. 2,1 l | ca. 2,1 l | ca. 2,1 l | ca. 2,1 l |
| 진공 펌프 석션 용량 | 34 l/min | 34 l/min | 34 l/min | 34 l/min |
| 최대 압력 | 730 mbar Vakuum | 730 mbar Vakuum | 730 mbar Vakuum | 730 mbar Vakuum |
| 작동 온도 | 0°C to 4°C | 0°C to 4°C | 0°C to 4°C | 0°C to 4°C |
| 전압 | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC | 12 V DC |
| 배터리 용량 | 12 Ah | 12 Ah | 12 Ah | 12 Ah |
| 1차 소비전력 | 100 - 230 V = 0,23 - 0,15 A | 100 - 230 V = 0,23 - 0,15 A | 100 - 230 V = 0,23 - 0,15 A | 100 - 230 V = 0,23 - 0,15 A |
샘플 구성




부속품
독일, 스위스, 오스트리아, 체코 공화국 – 당사 파트너사 Uplifter가 VacuMaster 유리에 관한 문의 사항을 기꺼이 답변해 드립니다.