SBM-160-520-IE3-TYP1
부품 번호.: 11.02.05.10152
튜브 리프터 응용을 위한 직접 구동식 진공 송풍기
Sound pressure level at 50 Hz | 70.5 (dB(A)) |
Voltage at 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
Voltage at 60 Hz | D265 V / Y460 V ±10 % |
Suction rate (50 Hz) | 160 (m³/h) |
Suction rate (60 Hz) | 190 (m³/h) |
Vacuum (50 Hz) | -520 (mbar) |
Rated power at 50 Hz | 3 (kW) |
Rated power at 60 Hz | 3.6 (kW) |
Version | IE3:EU/CN/IND |
Approval | UL/CSA |
Weight | 43 (kg) |
Category | Electrical vacuum generation |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
B | 370 mm |
d | 12 mm |
H | 426 mm |
L | 469 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Suction rate (50 Hz) | 160 m³/h |
Suction rate (60 Hz) | 190 m³/h |
Voltage at 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
Voltage at 60 Hz | D265 V / Y460 V ±10 % |
Rated power at 50 Hz | 3 kW |
Rated power at 60 Hz | 3.6 kW |
Rated power | 3 W |
Version | IE3:EU/CN/IND |
Sound pressure level at 50 Hz | 70.5 dB(A) |
Weight | 43 kg |
Protection type IP | IP 55 |
Category | Electrical vacuum generation |
관련 문서
관련 문서