VCBL-R 160x96x45 30/50 TV
부품 번호.: 10.01.12.02672
Vacuum block for grid tables
Dimension (LxW) | 160 x 96 |
Length L | 160 (mm) |
Width B | 96 (mm) |
Height H | 45 (mm) |
Grid | 30/50 |
Recommended slot width x slot depth [mm] | 6,5/7,5 |
Additional function vacuum block | Touch valve |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
B | 96 mm |
H | 45 mm |
H2 | 22 mm |
L | 160 mm |
L1 | 160 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Grid | 30/50 |
Weight | 0.72 kg |
관련 문서
관련 문서