Schmalz

Bestelinformatie

The vacuum block VCBL-R is delivered assembled. The product consists of: 

  • Top sealing frame type VCDR 
  • Main body made of plastic 
  • Bottom sealing frame 

Available spare parts: touch valve, locking angle and screws, seals and friction pads

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

VCBL-R 160x96x45 30/50 TV

Onderdeelnr.: 10.01.12.02672

Blokzuiger voor rastertafel

Dimension (LxW)160 x 96
Length L160 (mm)
Width B96 (mm)
Height H45 (mm)
Grid30/50
Recommended slot width x slot depth [mm]6,5/7,5
Additional function vacuum blockTouch valve
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 96  mm
H 45  mm
H2 22  mm
L 160  mm
L1 160  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Grid 30/50
Weight 0,72  kg
Documentatie

Onderdelen

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen