Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vakum bloğu VCBL-R monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

  • VCDR tipi üst sızdırmazlık çerçevesi
  • Plastikten yapılmış ana gövde
  • Alt sızdırmazlık çerçevesi

Mevcut yedek parçalar: dokunmatik valf, kilitleme açısı ve vidalar, contalar ve sürtünme pedleri

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

VCBL-R 160x96x45 30/50 TV

Parça no.: 10.01.12.02672

Vakum bloğu için ızgara tabloları

Boyutlar (LxW)160 x 96
Uzunluk L160 (mm)
Genişlik B96 (mm)
Yükseklik H45 (mm)
Izgara30/50
Önerilen yuva genişliği x yuva derinliği [mm]6,5/7,5
Ek fonksiyon vakum bloğuAlgılama valfi
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 96  mm
H 45  mm
H2 22  mm
L 160  mm
L1 160  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Izgara 30/50
Ağırlık 0,72  kg
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git