- 새로운
VCBL-N 125x75x97 30/40 TV
부품 번호.: 10.01.12.05558
Block suction cup for nesting table and grid table
Dimension (LxW) | 125x75 |
Height H | 97 (mm) |
Grid | 30 x 30 / 40 x 40 mm |
Additional function vacuum block | Touch valve |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
B1 | 130 mm |
H | 97 mm |
H1 | 99.6 mm |
L1 | 130 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Grid | 30 x 30 / 40 x 40 mm |
Repeatability | ± 0.06 mm |
관련 문서
관련 문서