Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.
  • NIEUW

VCBL-N 125x75x97 30/40 TV

Onderdeelnr.: 10.01.12.05558

Blokzuignap voor nesttafel en roostertafel

Dimension (LxW)125x75
Height H97 (mm)
Grid30 x 30 / 40 x 40 mm
Additional function vacuum blockTouch valve
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B1 130  mm
H 97  mm
H1 99,6  mm
L1 130  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Grid 30 x 30 / 40 x 40 mm
Repeatability ± 0.06 mm
Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen