Schmalz

주문 정보

The vacuum block VCBL-B is delivered assembled. The product consists of: 

  • Top suction plate type VCSP-O - elastomer part, available in various dimensions and suction surfaces
  • Main body made of plastic 
  • Plastic adapter ring 

Available spare parts: suction plate (top) VCSP-O, wear part set, touch valve TV, adapter ring
Available accessories: suction plate (top) foam rubber

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

VCBL-B 140x130x48 TV

부품 번호.: 10.01.12.03169

Vacuum block

Dimension (LxW)140 x 130
Height H48 (mm)
Additional function vacuum blockTouch valve
디자인 데이터
Design image
속성
B 129  mm
H 48  mm
H2 44  mm
L 140  mm
L1 146  mm
L2 6  mm
기술 데이터
속성
Weight 0.6  kg
Biesse is a registered and protected trademark. The articles listed here are products of J. Schmalz GmbH that have been designed to fit CNC machining centers from Biesse.
관련 문서

예비 부품

부속품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동