VCBL-B 140x130x48 TV
Parça no.: 10.01.12.03169
Vakum bloğu
Boyutlar (LxW) | 140 x 130 |
Yükseklik H | 48 (mm) |
Ek fonksiyon vakum bloğu | Algılama valfi |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 129 mm |
H | 48 mm |
H2 | 44 mm |
L | 140 mm |
L1 | 146 mm |
L2 | 6 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 0,6 kg |
Dokümantasyon
Dokümantasyon