VCBL-B 140x130x48 TV
Onderdeelnr.: 10.01.12.03169
Blokzuiger
Dimension (LxW) | 140 x 130 |
Height H | 48 (mm) |
Additional function vacuum block | Touch valve |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 129 mm |
H | 48 mm |
H2 | 44 mm |
L | 140 mm |
L1 | 146 mm |
L2 | 6 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Weight | 0,6 kg |
Documentatie
Documentatie