VCBL-B 130x30x48 TV
부품 번호.: 10.01.12.03172
Vacuum block
Dimension (LxW) | 130 x 30 |
Height H | 48 (mm) |
Additional function vacuum block | Touch valve |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
B | 34 mm |
B1 | 117 mm |
H | 48 mm |
H2 | 38 mm |
L | 130 mm |
L1 | 151 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Weight | 0.33 kg |
관련 문서
관련 문서