Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The vacuum block VCBL-B is delivered assembled. The product consists of: 

  • Top suction plate type VCSP-O - elastomer part, available in various dimensions and suction surfaces
  • Main body made of plastic 
  • Plastic adapter ring 

Available spare parts: suction plate (top) VCSP-O, wear part set, touch valve TV, adapter ring
Available accessories: suction plate (top) foam rubber

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VCBL-B 130x30x48 TV

Część nr.: 10.01.12.03172

+Blokzuiger VCBL-B 130x30x48 TV Redesign

Dimension (LxW)130 x 30
Height H48 (mm)
Additional function vacuum blockTouch valve
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 34  mm
B1 117  mm
H 48  mm
H2 38  mm
L 130  mm
L1 151  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Weight 0,33  kg
Biesse is a registered and protected trademark. The articles listed here are products of J. Schmalz GmbH that have been designed to fit CNC machining centers from Biesse.
Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka