VCBL-B 130x30x48 TV
Onderdeelnr.: 10.01.12.03172
Blokzuiger
Dimension (LxW) | 130 x 30 |
Height H | 48 (mm) |
Additional function vacuum block | Touch valve |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 34 mm |
B1 | 117 mm |
H | 48 mm |
H2 | 38 mm |
L | 130 mm |
L1 | 151 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Weight | 0,33 kg |
Documentatie
Documentatie