HTS DBD QC1-PL
부품 번호.: 10.01.04.00412
Holder system
산업: 일반 | 자동차
| Utilization design | Double-blank detection |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 50 mm |
| B2 | 15.5 mm |
| G1 | M8-M |
| H | 13 mm |
| H1 | 17 mm |
| L | 80 mm |
| X1 | 32 mm |
| X2 | 60 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Weight | 190.1 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서