HTS DBD QC1-PL
Część nr.: 10.01.04.00412
System mocowania
Branże: Motoryzacja | Uniwersalne
| Utilization design | Double-blank detection |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 50 mm |
| B2 | 15,5 mm |
| G1 | M8-M |
| H | 13 mm |
| H1 | 17 mm |
| L | 80 mm |
| X1 | 32 mm |
| X2 | 60 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Weight | 190,1 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja