Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

HTS DBD QC1-PL

Osanro: 10.01.04.00412

Holder system

Toimialat: Auto-teollisuus | Yleiskäyttö

Utilization designDouble-blank detection
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 50  mm
B2 15,5  mm
G1 M8-M
H 13  mm
H1 17  mm
L 80  mm
X1 32  mm
X2 60  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Weight 190,1  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin