HTS DBD QC1-PL
Onderdeelnr.: 10.01.04.00412
Houdersystem
Industriesegmenten: Automotive | Universeel
| Utilization design | Double-blank detection |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 50 mm |
| B2 | 15,5 mm |
| G1 | M8-M |
| H | 13 mm |
| H1 | 17 mm |
| L | 80 mm |
| X1 | 32 mm |
| X2 | 60 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Weight | 190,1 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie