HTS DBD QC1-PL
Parça no.: 10.01.04.00412
Tutucu sistemi
Endüstriler: Genel | Otomotiv
| İnşaat kullanımı | Çift Boşluk Tespiti |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 50 mm |
| B2 | 15,5 mm |
| G1 | M8-M |
| H | 13 mm |
| H1 | 17 mm |
| L | 80 mm |
| X1 | 32 mm |
| X2 | 60 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 190,1 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon