FST-LOCK-HD G1/4-AG 50 NC VG SFP
부품 번호.: 10.01.02.01730
Lockable spring plunger with clamping and height compensation, Heavy-Duty
산업: 일반 | 자동차
| Suction cup connection | G1/4"-M |
| Spring stroke Z | 50 (mm) |
| Shape functioning | Closed without pressure |
| Shape mounting elements | with anti-rotation guard |
| Shape | Sensor end position / fixation |
| Product family | FST-LOCK-HD |
| Mounting connection | M30x1.5-M |
| Compressed air connection | G1/8"-F |
| Tightening torque (max) | 50 (Nm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| D | 50 mm |
| D2 | 40 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/4"-M |
| G3 | M30x1.5-M |
| G4 | G1/8"-F |
| H | 202.3 mm |
| H2 | 59.3 mm |
| LG1 | 12 mm |
| LG2 | 8.5 mm |
| LG3 | 45 mm |
| SW1 | 36 mm |
| SW3 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 50 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Spring rate | 0.45 N/mm |
| Spring pretension | 1.4 N |
| Spring force center | 12.73 N |
| Vertical load | 1,500 N |
| Horizontal load | 300 N |
| Weight | 995 g |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 4.0 ... 7.0 bar |
| Braking force | 350 N |
| Shape functioning | Closed without pressure |
| Tightening torque (max) | 50 Nm |
| Product family | FST-LOCK-HD |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서