FST-LOCK-HD G1/4-AG 50 NC VG SFP
N° de artículo: 10.01.02.01730
Biela elástica bloqueable con sujeción y compensación de altura, resistente
Industrias: Automóvil | Universal
| Conexión de ventosa | G1/4"-MA |
| Recorrido de resorte Z | 50 (mm) |
| Funcionamiento de la forma | Cerrado sin presión |
| Elementos de fijación de forma | con seguro antigiro |
| Forma | Posición final / fijación del sensor |
| Familia de productos | FST-LOCK-HD |
| Conexión de montaje | M30x1.5-MA |
| Conexión de aire comprimido | G1/8"-HE |
| Par de apriete (máx.) | 50 (Nm) |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| D | 50 mm |
| D2 | 40 mm |
| G1 | G1/8"-HE |
| G2 | G1/4"-MA |
| G3 | M30x1,5-MA |
| G4 | G1/8"-HE |
| H | 202,3 mm |
| H2 | 59,3 mm |
| LG1 | 12 mm |
| LG2 | 8,5 mm |
| LG3 | 45 mm |
| SW1 | 36 mm |
| SW3 | 22 mm |
| Z (Recorrido) | 50 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Constante del resorte | 0,45 N/mm |
| Pretensión del resorte | 1,4 N |
| Centro de fuerza del resorte | 12,73 N |
| Carga vertical | 1500 N |
| Carga horizontal | 300 N |
| Peso | 995 g |
| Temperatura de uso | 0 ... 50 °C |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | 4,0 ... 7,0 bar |
| Fuerza de frenado | 350 N |
| Funcionamiento de la forma | Cerrado sin presión |
| Par de apriete (máx.) | 50 Nm |
| Familia de productos | FST-LOCK-HD |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación