Schmalz

Note sull'ordine

L'asta a molla FST-LOCK-HD viene fornita come prodotto finito per connessione.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

FST-LOCK-HD G1/4-AG 50 NC VG SFP

Numero articolo: 10.01.02.01730

Asta a molla bloccabile con bloccaggio e compensazione dell'altezza, pesante

Industrie: Automobilistico | Universale

Connessione a ventosaG1/4"-AG
Freccia elastica Z50 (mm)
Funzione di costruzioneChiuso senza pressione
Elementi di fissaggio della formaantitorsione
FormaPosizione finale / fissazione del sensore
Famiglia di prodottiFST-LOCK-HD
Connessione di montaggioM30x1.5-AG
Attacco aria compressaG1/8"-IG
Coppia di fissaggio (max)50 (Nm)
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
D 50  mm
D2 40  mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/4"-AG
G3 M30x1,5-AG
G4 G1/8"-IG
H 202,3  mm
H2 59,3  mm
LG1 12  mm
LG2 8,5  mm
LG3 45  mm
SW1 36  mm
SW3 22  mm
Z (freccia elastica) 50  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Tasso elastico 0,45  N/mm
Pretensione della molla 1,4  N
Centro di reazione elastica 12,73  N
Carico verticale 1500  N
Carico orizzontale 300  N
Peso 995  g
Temperatura d'intervento 0 ... 50 °C
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] 4,0 ... 7,0 bar
Forza frenante 350  N
Funzione di costruzione Chiuso senza pressione
Coppia di fissaggio (max) 50  Nm
Famiglia di prodotti FST-LOCK-HD
Nota: Reazione elastica: riferita al 50% della corsa di funzionamento Carico verticale: carico statico massimo Sollecitazione orizzontale: la specifica della sollecitazione orizzontale si riferisce al bordo inferiore dell'asta con molla estesa. È una sollecitazione statica massima e compromette la compressione e la prolunga della molla in posizione orizzontale
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello