Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Spring plunger FST-LOCK-HD is delivered as a ready-to-connect product.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FST-LOCK-HD G1/4-AG 50 NC VG SFP

Część nr.: 10.01.02.01730

Lockable spring plunger with clamping and height compensation, Heavy-Duty

Branże: Motoryzacja | Uniwersalne

Suction cup connectionG1/4"-M
Spring stroke Z50 (mm)
Shape functioningClosed without pressure
Shape mounting elementswith anti-rotation guard
ShapeSensor end position / fixation
Product familyFST-LOCK-HD
Mounting connectionM30x1.5-M
Compressed air connectionG1/8"-F
Tightening torque (max)50 (Nm)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D 50  mm
D2 40  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/4"-M
G3 M30x1.5-M
G4 G1/8"-F
H 202,3  mm
H2 59,3  mm
LG1 12  mm
LG2 8,5  mm
LG3 45  mm
SW1 36  mm
SW3 22  mm
Z (Stroke) 50  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Spring rate 0,45  N/mm
Spring pretension 1,4  N
Spring force center 12,73  N
Vertical load 1500  N
Horizontal load 300  N
Weight 995  g
Operating temperature 0 ... 50 °C
Pressure range (operating pressure) [bar] 4.0 ... 7.0 bar
Braking force 350  N
Shape functioning Closed without pressure
Tightening torque (max) 50  Nm
Product family FST-LOCK-HD
Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka