Schmalz

Tłok sprężynowy FST-LOCK-HD

Skok 50 mm i 100 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Bezstopniowo blokowany skok siłownika umożliwia szeroki zakres zastosowań

Pozycja jest bezpiecznie utrzymywana w przypadku awarii sprężonego powietrza

Trwałe sprężyny tłumiące dzięki zabezpieczeniu blokowemu

Wysokiej jakości, bardzo gładko pracujące łożyska ślizgowe do wymagających zastosowań i krótkich czasów cykli

Odpowiednie gwinty przyłączeniowe dla szerokiej gamy przyssawek

Projekt
  • (1) Przyłącze podciśnieniowe i osiowy przepust podciśnieniowy przez tłok
  • (2) Blokada z okienkiem wyświetlającym stan przełączania (zablokowana/ruchoma)
  • (3) Przyłącze sprężonego powietrza
  • (4) Gwint montażowy i zabezpieczenie bloku sprężyny
  • (5) Popychacz ze sprężyną
  • (6) Gwint przyłączeniowy przyssawki
Dane techniczne
  • Przyłącze ssawki: G3/8", G1/4" i M10
  • Skok: 50 i 100 mm
  • Wersja Heavy Duty z zamykanym drążkiem pchającym
  • Zintegrowana prowadnica próżniowa
Branże
  • •Motoryzacja
  • •Uniwersalne
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
Thread G1
Thread G2
Thread G3
Spring stroke Z
Product family
Industry sector

1 - 6 z 6 wyników

FST-LOCK-HD G1/4-AG 50 NC AB

Część nr.: 10.01.02.01535

Lockable spring plunger with clamping and height compensation, Heavy-Duty

Branże: Uniwersalne | Motoryzacja

Suction cup connectionG1/4"-M
Spring stroke Z50 (mm)
Shape functioningClosed without pressure
Shape mounting elementsanti-Block
Product familyFST-LOCK-HD
Mounting connectionM30x1.5-M
Compressed air connectionG1/8"-F
Tightening torque (max)50 (Nm)
FST-LOCK-HD G1/4-AG 50 NC VG SFP

Część nr.: 10.01.02.01730

Lockable spring plunger with clamping and height compensation, Heavy-Duty

Branże: Uniwersalne | Motoryzacja

Suction cup connectionG1/4"-M
Spring stroke Z50 (mm)
Shape functioningClosed without pressure
Shape mounting elementswith anti-rotation guard
ShapeSensor end position / fixation
Product familyFST-LOCK-HD
Mounting connectionM30x1.5-M
Compressed air connectionG1/8"-F
Tightening torque (max)50 (Nm)
FST-LOCK-HD G3/8-AG 50 NC AB

Część nr.: 10.01.02.01628

Lockable spring plunger with clamping and height compensation, Heavy-Duty

Branże: Uniwersalne | Motoryzacja

Suction cup connectionG3/8"-M
Spring stroke Z50 (mm)
Shape functioningClosed without pressure
Shape mounting elementsanti-Block
Product familyFST-LOCK-HD
Mounting connectionM30x1.5-M
Compressed air connectionG1/8"-F
Tightening torque (max)50 (Nm)
FST-LOCK-HD G1/4-AG 100 NC AB

Część nr.: 10.01.02.01629

Lockable spring plunger with clamping and height compensation, Heavy-Duty

Branże: Uniwersalne | Motoryzacja

Suction cup connectionG1/4"-M
Product familyFST-LOCK-HD
Spring stroke Z100 (mm)
Shape mounting elementsanti-Block
Mounting connectionM30x1.5-M
Compressed air connectionG1/8"-F
FST-LOCK-HD G1/4-AG 100 NC VG SFP

Część nr.: 10.01.02.01798

Lockable spring plunger with clamping and height compensation, Heavy-Duty

Branże: Uniwersalne | Motoryzacja

Suction cup connectionG1/4"-M
Spring stroke Z100 (mm)
Shape functioningClosed without pressure
Shape mounting elementswith anti-rotation guard
ShapeSensor end position / fixation
Product familyFST-LOCK-HD
Mounting connectionM30x1.5-M
Compressed air connectionG1/8"-F
Tightening torque (max)50 (Nm)
FST-LOCK-HD G3/8-AG 100 NC AB

Część nr.: 10.01.02.01633

Lockable spring plunger with clamping and height compensation, Heavy-Duty

Branże: Uniwersalne | Motoryzacja

Suction cup connectionG3/8"-M
Product familyFST-LOCK-HD
Spring stroke Z100 (mm)
Shape mounting elementsanti-Block
Mounting connectionM30x1.5-M
Compressed air connectionG1/8"-F

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.