Schmalz

Veerplunjer FST-LOCK-HD

Slag 50 mm en 100 mm

Ga direct naar de producten

Traploos vergrendelbare raketslag maakt een breed scala aan toepassingen mogelijk

Positie wordt stevig vastgehouden in geval van persluchtstoring

Duurzame dempingsveren dankzij blokbescherming

Hoogwaardige, zeer soepel lopende glijlagers voor veeleisende toepassingen en korte cyclustijden

Geschikte aansluitschroefdraad voor een breed scala aan zuiggrijpers

Ontwerp
  • (1) Vacuümaansluiting en axiale vacuümtoevoer door middel van plunjer
  • (2) Vergrendelingseenheid met weergavevenster voor de schakeltoestand (vergrendeld/verplaatsbaar)
  • (3) Persluchtaansluiting
  • (4) Montage van schroefdraad en blokbescherming voor de veer
  • (5) Stoterstang met veer
  • (6) Aansluitdraad voor zuignap
Technische gegevens
  • Aansluiting zuignap: G3/8", G1/4" en M10
  • Slag: 50 en 100 mm
  • Versie Heavy Duty met vergrendelbare duwstang
  • Geïntegreerde vacuümbegeleiding
Industriesegmenten
  • •Automotive
  • •Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Thread G1
Thread G2
Thread G3
Spring stroke Z
Product family
Sector

1 - 6 van 6 resultaten

FST-LOCK-HD G1/4-AG 50 NC AB

Onderdeelnr.: 10.01.02.01535

Vergrendelbare veerstoter met klemming en hoogtecompensatie, Heavy-Duty

Industriesegmenten: Universeel | Automotive

Suction cup connectionG1/4"-AG
Spring stroke Z50 (mm)
Shape functioningClosed without pressure
Shape mounting elementsanti-Block
Product familyFST-LOCK-HD
Mounting connectionM30x1.5-AG
Compressed air connectionG1/8"-IG
Tightening torque (max)50 (Nm)
FST-LOCK-HD G1/4-AG 50 NC VG SFP

Onderdeelnr.: 10.01.02.01730

Vergrendelbare veerstoter met klemming en hoogtecompensatie, Heavy-Duty

Industriesegmenten: Universeel | Automotive

Suction cup connectionG1/4"-AG
Spring stroke Z50 (mm)
Shape functioningClosed without pressure
Shape mounting elementswith anti-rotation guard
ShapeSensor end position / fixation
Product familyFST-LOCK-HD
Mounting connectionM30x1.5-AG
Compressed air connectionG1/8"-IG
Tightening torque (max)50 (Nm)
FST-LOCK-HD G3/8-AG 50 NC AB

Onderdeelnr.: 10.01.02.01628

Vergrendelbare veerstoter met klemming en hoogtecompensatie, Heavy-Duty

Industriesegmenten: Universeel | Automotive

Suction cup connectionG3/8"-AG
Spring stroke Z50 (mm)
Shape functioningClosed without pressure
Shape mounting elementsanti-Block
Product familyFST-LOCK-HD
Mounting connectionM30x1.5-AG
Compressed air connectionG1/8"-IG
Tightening torque (max)50 (Nm)
FST-LOCK-HD G1/4-AG 100 NC AB

Onderdeelnr.: 10.01.02.01629

Vergrendelbare veerstoter met klemming en hoogtecompensatie, Heavy-Duty

Industriesegmenten: Universeel | Automotive

Suction cup connectionG1/4"-AG
Product familyFST-LOCK-HD
Spring stroke Z100 (mm)
Shape mounting elementsanti-Block
Mounting connectionM30x1.5-AG
Compressed air connectionG1/8"-IG
FST-LOCK-HD G1/4-AG 100 NC VG SFP

Onderdeelnr.: 10.01.02.01798

Vergrendelbare veerstoter met klemming en hoogtecompensatie, Heavy-Duty

Industriesegmenten: Universeel | Automotive

Suction cup connectionG1/4"-AG
Spring stroke Z100 (mm)
Shape functioningClosed without pressure
Shape mounting elementswith anti-rotation guard
ShapeSensor end position / fixation
Product familyFST-LOCK-HD
Mounting connectionM30x1.5-AG
Compressed air connectionG1/8"-IG
Tightening torque (max)50 (Nm)
FST-LOCK-HD G3/8-AG 100 NC AB

Onderdeelnr.: 10.01.02.01633

Vergrendelbare veerstoter met klemming en hoogtecompensatie, Heavy-Duty

Industriesegmenten: Universeel | Automotive

Suction cup connectionG3/8"-AG
Product familyFST-LOCK-HD
Spring stroke Z100 (mm)
Shape mounting elementsanti-Block
Mounting connectionM30x1.5-AG
Compressed air connectionG1/8"-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.