Schmalz

FST-LOCK-HD 스프링 플런저

스트로크 50mm 및 100mm

제품으로 바로 이동

무한히 잠글 수있는 슬라이드 스트로크로 다양한 응용 분야 가능

압축 공기 장애시 위치가 안전하게 유지됩니다.

블록 보호 기능으로 오래 지속되는 댐핑 스프링

까다로운 응용 분야와 짧은 사이클 시간을위한 고품질의 매우 부드럽게 작동하는 플레인 베어링

다양한 흡입 패드에 맞는 연결 나사산

디자인
  • (1) 푸시로드를 통한 진공 연결 및 축 방향 진공 피드 스루
  • (2) 상태 전환을위한 표시창이있는 잠금 장치 (잠금 / 이동 가능)
  • (3) 압축 공기 연결
  • (4) 스프링 용 마운팅 스레드 및 블록 보호
  • (5) 스프링이있는 푸시로드
  • (6) 흡입 컵 연결 나사
기술 데이터
  • 흡입 컵 연결 : G3 / 8 ", G1 / 4"및 M10
  • 스트로크 : 50 및 100mm
  • 잠금 가능한 푸시로드가있는 헤비 듀티 버전
  • 통합 진공 가이드
산업
  • •일반
  • •자동차
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Thread G1
Thread G2
Thread G3
Spring stroke Z
Product family
산업 분야

결과 6 중 1 - 6개

FST-LOCK-HD G1/4-AG 50 NC AB

부품 번호.: 10.01.02.01535

Lockable spring plunger with clamping and height compensation, Heavy-Duty

산업: 일반 | 자동차

Suction cup connectionG1/4"-M
Spring stroke Z50 (mm)
Shape functioningClosed without pressure
Shape mounting elementsanti-Block
Product familyFST-LOCK-HD
Mounting connectionM30x1.5-M
Compressed air connectionG1/8"-F
Tightening torque (max)50 (Nm)
FST-LOCK-HD G1/4-AG 50 NC VG SFP

부품 번호.: 10.01.02.01730

Lockable spring plunger with clamping and height compensation, Heavy-Duty

산업: 일반 | 자동차

Suction cup connectionG1/4"-M
Spring stroke Z50 (mm)
Shape functioningClosed without pressure
Shape mounting elementswith anti-rotation guard
ShapeSensor end position / fixation
Product familyFST-LOCK-HD
Mounting connectionM30x1.5-M
Compressed air connectionG1/8"-F
Tightening torque (max)50 (Nm)
FST-LOCK-HD G3/8-AG 50 NC AB

부품 번호.: 10.01.02.01628

Lockable spring plunger with clamping and height compensation, Heavy-Duty

산업: 일반 | 자동차

Suction cup connectionG3/8"-M
Spring stroke Z50 (mm)
Shape functioningClosed without pressure
Shape mounting elementsanti-Block
Product familyFST-LOCK-HD
Mounting connectionM30x1.5-M
Compressed air connectionG1/8"-F
Tightening torque (max)50 (Nm)
FST-LOCK-HD G1/4-AG 100 NC AB

부품 번호.: 10.01.02.01629

Lockable spring plunger with clamping and height compensation, Heavy-Duty

산업: 일반 | 자동차

Suction cup connectionG1/4"-M
Product familyFST-LOCK-HD
Spring stroke Z100 (mm)
Shape mounting elementsanti-Block
Mounting connectionM30x1.5-M
Compressed air connectionG1/8"-F
FST-LOCK-HD G1/4-AG 100 NC VG SFP

부품 번호.: 10.01.02.01798

Lockable spring plunger with clamping and height compensation, Heavy-Duty

산업: 일반 | 자동차

Suction cup connectionG1/4"-M
Spring stroke Z100 (mm)
Shape functioningClosed without pressure
Shape mounting elementswith anti-rotation guard
ShapeSensor end position / fixation
Product familyFST-LOCK-HD
Mounting connectionM30x1.5-M
Compressed air connectionG1/8"-F
Tightening torque (max)50 (Nm)
FST-LOCK-HD G3/8-AG 100 NC AB

부품 번호.: 10.01.02.01633

Lockable spring plunger with clamping and height compensation, Heavy-Duty

산업: 일반 | 자동차

Suction cup connectionG3/8"-M
Product familyFST-LOCK-HD
Spring stroke Z100 (mm)
Shape mounting elementsanti-Block
Mounting connectionM30x1.5-M
Compressed air connectionG1/8"-F

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.