Schmalz

Tiges à ressorts FST-LOCK-HD

Course 50 mm et 100 mm

Accéder directement aux produits

La course du piston, qui peut être bloquée en fonction de l'application, permet une large gamme d'applications

La position est maintenue en toute sécurité en cas de panne d'air comprimé

Des ressorts d'amortissement avec une longue durée de vie grâce à la protection des blocs

Des roulements à billes de haute qualité, très souples, pour des applications exigeantes et des temps de cycle courts.

Filetages du raccord adaptés à une large gamme de ventouses

Composition
  • Raccordement et traversée de vide en position axiale assurée (1) par la tige du piston
  • Unité de verrouillage (2) avec fenêtre d'affichage de l'état de commutation (verrouillé/amovible)
  • Raccord d’air comprimé (3)
  • Filetage de montage et protection pour ressort (4)
  • Tige poussoir avec ressort (5) et filetage de raccordement pour ventouse (6)
  • Affichage de la position de base (7) et blocage (8) au moyen de capteurs (variante SFP)
Données techniques
  • Raccord : G3/8", G1/4"
  • Course : 50 et 100 mm
  • Modèle Heavy Duty avec tige de poussée verrouillable
  • Conduite du vide intégrée
Secteurs
  • Automobile
  • Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Filetage G1
Filetage G2
Allongement du ressort Z
Famille de produits
Secteurs

1 - 6 de 6 résultats

FST-LOCK-HD G1/4-AG 50 NC AB

Réf. article: 10.01.02.01535

Tige à ressorts verrouillable avec serrage et compensation de hauteur, à usage intensif

Connexion de la ventouseG1/4"-M
Allongement du ressort Z50 (mm)
Fonctionnalité de la constructionFermé sans pression
Forme de l'éléments de fixationanti blocage
Famille de produitsFST-LOCK-HD
Connexion de montageM30x1.5-M
Raccord air compriméG1/8"-F
Couple de serrage (max)50 (Nm)
FST-LOCK-HD G1/4-AG 50 NC VG SFP

Réf. article: 10.01.02.01730

Tige à ressorts verrouillable avec serrage et compensation de hauteur, à usage intensif

Secteurs : Usage général | Automobile

Connexion de la ventouseG1/4"-M
Allongement du ressort Z50 (mm)
Fonctionnalité de la constructionFermé sans pression
Forme de l'éléments de fixationavec blocage anti-rotation
FormePosition / fixation finale du capteur
Famille de produitsFST-LOCK-HD
Connexion de montageM30x1.5-M
Raccord air compriméG1/8"-F
Couple de serrage (max)50 (Nm)
FST-LOCK-HD G3/8-AG 50 NC AB

Réf. article: 10.01.02.01628

Tige à ressorts verrouillable avec serrage et compensation de hauteur, à usage intensif

Connexion de la ventouseG3/8"-M
Allongement du ressort Z50 (mm)
Fonctionnalité de la constructionFermé sans pression
Forme de l'éléments de fixationanti blocage
Famille de produitsFST-LOCK-HD
Connexion de montageM30x1.5-M
Raccord air compriméG1/8"-F
Couple de serrage (max)50 (Nm)
FST-LOCK-HD G1/4-AG 100 NC AB

Réf. article: 10.01.02.01629

Tige à ressorts verrouillable avec serrage et compensation de hauteur, à usage intensif

Connexion de la ventouseG1/4"-M
Famille de produitsFST-LOCK-HD
Allongement du ressort Z100 (mm)
Forme de l'éléments de fixationanti blocage
Connexion de montageM30x1.5-M
Raccord air compriméG1/8"-F
FST-LOCK-HD G1/4-AG 100 NC VG SFP

Réf. article: 10.01.02.01798

Tige à ressorts verrouillable avec serrage et compensation de hauteur, à usage intensif

Connexion de la ventouseG1/4"-M
Allongement du ressort Z100 (mm)
Fonctionnalité de la constructionFermé sans pression
Forme de l'éléments de fixationavec blocage anti-rotation
FormePosition / fixation finale du capteur
Famille de produitsFST-LOCK-HD
Connexion de montageM30x1.5-M
Raccord air compriméG1/8"-F
Couple de serrage (max)50 (Nm)
FST-LOCK-HD G3/8-AG 100 NC AB

Réf. article: 10.01.02.01633

Tige à ressorts verrouillable avec serrage et compensation de hauteur, à usage intensif

Connexion de la ventouseG3/8"-M
Famille de produitsFST-LOCK-HD
Allongement du ressort Z100 (mm)
Forme de l'éléments de fixationanti blocage
Connexion de montageM30x1.5-M
Raccord air compriméG1/8"-F

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier