Schmalz

Federstößel FST-LOCK-HD

Hub 50 mm und 100 mm

Direkt zu den Produkten

Stufenlos arretierbarer Stößelhub erlaubt verschiedenste Anwendungen

Position wird bei Druckluftausfall sicher gehalten

Langlebige Dämpfungsfedern dank Blockschutz

Hochwertige, sehr leichtläufige Gleitlager für anspruchsvolle Anwendungen und kurze Taktzeiten

Passende Anschlussgewinde für ein breites Spektrum an Sauggreifern

Aufbau
  • Vakuumanschluss und axiale Vakuumdurchführung (1) durch Stößelstange
  • Arretiereinheit (2) mit Anzeigefenster für Schaltzustand (arretiert/beweglich)
  • Druckluftanschluss (3)
  • Montagegewinde und Blockschutz für Feder (4)
  • Stößelstange mit Feder (5) und Anschlussgewinde für Sauger (6)
  • Anzeige Grundstellung (7) und Arretierung (8) mittels Sensoren (SFP-Variante)
Technische Daten
  • Saugeranbindung: G3/8", G1/4"
  • Hub: 50 und 100 mm
  • Ausführung Heavy Duty mit arretierbarer Stößelstange
  • Integrierte Vakuum-Führung
Branchen
  • •Automobil
  • •Universal
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Gewinde G1
Gewinde G2
Gewinde G3
Federweg Z
Produktfamilie
Branchenzuordnung

1 - 6 von 6 Ergebnissen

FST-LOCK-HD G1/4-AG 50 NC AB

Art-Nr.: 10.01.02.01535

Arretierbarer Federstößel mit Klemmung und Höhenausgleich, Heavy-Duty

Branchen: Universal | Automobil

SaugeranschlussG1/4"-AG
Federweg Z50 (mm)
Bauform FunktionsweiseDrucklos geschlossen
Bauform Befestigungselementeanti-Block
ProduktfamilieFST-LOCK-HD
MontageanschlussM30x1.5-AG
DruckluftanschlussG1/8"-IG
Anzugsdrehmoment (max)50 (Nm)
FST-LOCK-HD G1/4-AG 50 NC VG SFP

Art-Nr.: 10.01.02.01730

Arretierbarer Federstößel mit Klemmung und Höhenausgleich, Heavy-Duty

Branchen: Universal | Automobil

SaugeranschlussG1/4"-AG
Federweg Z50 (mm)
Bauform FunktionsweiseDrucklos geschlossen
Bauform Befestigungselementeverdrehgesichert
BauformSensor Endlage/Fixierung
ProduktfamilieFST-LOCK-HD
MontageanschlussM30x1.5-AG
DruckluftanschlussG1/8"-IG
Anzugsdrehmoment (max)50 (Nm)
FST-LOCK-HD G3/8-AG 50 NC AB

Art-Nr.: 10.01.02.01628

Arretierbarer Federstößel mit Klemmung und Höhenausgleich, Heavy-Duty

Branchen: Universal | Automobil

SaugeranschlussG3/8"-AG
Federweg Z50 (mm)
Bauform FunktionsweiseDrucklos geschlossen
Bauform Befestigungselementeanti-Block
ProduktfamilieFST-LOCK-HD
MontageanschlussM30x1.5-AG
DruckluftanschlussG1/8"-IG
Anzugsdrehmoment (max)50 (Nm)
FST-LOCK-HD G1/4-AG 100 NC AB

Art-Nr.: 10.01.02.01629

Arretierbarer Federstößel mit Klemmung und Höhenausgleich, Heavy-Duty

Branchen: Universal | Automobil

SaugeranschlussG1/4"-AG
ProduktfamilieFST-LOCK-HD
Federweg Z100 (mm)
Bauform Befestigungselementeanti-Block
MontageanschlussM30x1.5-AG
DruckluftanschlussG1/8"-IG
FST-LOCK-HD G1/4-AG 100 NC VG SFP

Art-Nr.: 10.01.02.01798

Arretierbarer Federstößel mit Klemmung und Höhenausgleich, Heavy-Duty

Branchen: Universal | Automobil

SaugeranschlussG1/4"-AG
Federweg Z100 (mm)
Bauform FunktionsweiseDrucklos geschlossen
Bauform Befestigungselementeverdrehgesichert
BauformSensor Endlage/Fixierung
ProduktfamilieFST-LOCK-HD
MontageanschlussM30x1.5-AG
DruckluftanschlussG1/8"-IG
Anzugsdrehmoment (max)50 (Nm)
FST-LOCK-HD G3/8-AG 100 NC AB

Art-Nr.: 10.01.02.01633

Arretierbarer Federstößel mit Klemmung und Höhenausgleich, Heavy-Duty

Branchen: Universal | Automobil

SaugeranschlussG3/8"-AG
ProduktfamilieFST-LOCK-HD
Federweg Z100 (mm)
Bauform Befestigungselementeanti-Block
MontageanschlussM30x1.5-AG
DruckluftanschlussG1/8"-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.