Schmalz

Informace o objednávce

Spring plunger FST-LOCK-HD is delivered as a ready-to-connect product.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

FST-LOCK-HD G1/4-AG 50 NC VG SFP

Číslo dílu.: 10.01.02.01730

Lockable spring plunger with clamping and height compensation, Heavy-Duty

Odvětví: Automotive | Universal

Suction cup connectionG1/4"-M
Spring stroke Z50 (mm)
Shape functioningClosed without pressure
Shape mounting elementswith anti-rotation guard
ShapeSensor end position / fixation
Product familyFST-LOCK-HD
Mounting connectionM30x1.5-M
Compressed air connectionG1/8"-F
50 (Nm)
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
D 50  mm
D2 40  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/4"-M
G3 M30x1.5-M
G4 G1/8"-F
H 202,3  mm
H2 59,3  mm
LG1 12  mm
LG2 8,5  mm
LG3 45  mm
SW1 36  mm
SW3 22  mm
Z (Stroke) 50  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Spring rate 0,45  N/mm
Spring pretension 1,4  N
Spring force center 12,73  N
Vertical load 1 500  N
Horizontal load 300  N
Weight 995  g
Operating temperature 0 ... 50 °C
Pressure range (operating pressure) [bar] 4.0 ... 7.0 bar
Braking force 350  N
Shape functioning Closed without pressure
50  Nm
Product family FST-LOCK-HD
Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku