Schmalz

주문 정보

Electronic manometer VAM-D is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: mounting bracket, mounting frame

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG SET

부품 번호.: 10.07.02.00057

Vacuum gauge (manometer) for measurement and monitoring of the vacuum

산업: 일반

Length L30 (mm)
Width B30 (mm)
Measuring range [bar]-1,0 ... 10,0 bar
Product familyVAM-D
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 30  mm
G1 G1/8"-M
G2 M5-F
G4 M3-F
H 21.8  mm
H1 37  mm
L 30  mm
LG1 5.6  mm
LG2 9.3  mm
LG4 4  mm
SW1 12  mm
X1 20  mm
Y1 20  mm
기술 데이터
속성
Operating temperature 0 ... 50 °C
Weight 40  g
Max. overpressure safety 3  bar
Measured medium Non-aggressive gases; dry, oil-free air
Measuring range [bar] -1,0 ... 10,0 bar
Measured value display 3-digit 7-segment LED
Protection type IP IP 40/65 (with hose)
Repeatability ± 1% of full-scale value
Product family VAM-D
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동