Schmalz

Informace o objednávce

Electronic manometer VAM-D is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: mounting bracket, mounting frame

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG SET

Číslo dílu.: 10.07.02.00057

Vacuum gauge (manometer) for measurement and monitoring of the vacuum

Odvětví: Universal

Length L30 (mm)
Width B30 (mm)
Measuring range [bar]-1,0 ... 10,0 bar
Product familyVAM-D
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 30  mm
G1 G1/8"-M
G2 M5-F
G4 M3-F
H 21,8  mm
H1 37  mm
L 30  mm
LG1 5,6  mm
LG2 9,3  mm
LG4 4  mm
SW1 12  mm
X1 20  mm
Y1 20  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Operating temperature 0 ... 50 °C
Weight 40  g
Max. overpressure safety 3  bar
Measured medium Non-aggressive gases; dry, oil-free air
Measuring range [bar] -1,0 ... 10,0 bar
Measured value display 3-digit 7-segment LED
Protection type IP IP 40/65 (with hose)
Repeatability ± 1% of full-scale value
Product family VAM-D
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku