Schmalz

Bestelinformatie

Electronic manometer VAM-D is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: mounting bracket, mounting frame

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG SET

Onderdeelnr.: 10.07.02.00057

Vacuümmanometer voor analoge meting en controle van het vacuüm

Industriesegmenten: Universeel

Length L30 (mm)
Width B30 (mm)
Measuring range [bar]-1,0 ... 10,0 bar
Product familyVAM-D
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 30  mm
G1 G1/8"-M
G2 M5-IG
G4 M3-F
H 21,8  mm
H1 37  mm
L 30  mm
LG1 5,6  mm
LG2 9,3  mm
LG4 4  mm
SW1 12  mm
X1 20  mm
Y1 20  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Operating temperature 0 ... 50 °C
Weight 40  g
Max. overpressure safety 3  bar
Measured medium Niet-agressieve gassen en droge olievrije lucht
Measuring range [bar] -1,0 ... 10,0 bar
Measured value display 3-digit 7-segment LED
Protection type IP IP 40/65 (met Slang)
Repeatability ± 1% van meetbereik
Product family VAM-D
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen