VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG SET
Parça no.: 10.07.02.00057
Vakum manometresi vakumun ölçülmesi ve izlenmesi için
Endüstriler: Genel
| Uzunluk L | 30 (mm) |
| Genişlik B | 30 (mm) |
| Ölçüm aralığı [bar] | -1,0 ... 10,0 bar |
| Ürün ailesi | VAM-D |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 30 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| G2 | M5-F |
| G4 | M3-F |
| H | 21,8 mm |
| H1 | 37 mm |
| L | 30 mm |
| LG1 | 5,6 mm |
| LG2 | 9,3 mm |
| LG4 | 4 mm |
| SW1 | 12 mm |
| X1 | 20 mm |
| Y1 | 20 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
| Ağırlık | 40 g |
| Maks. aşırı basınç güvenliği | 3 bar |
| Ölçülen ortam | Agresif olmayan gazlar; kuru, yağsız hava |
| Ölçüm aralığı [bar] | -1,0 ... 10,0 bar |
| Ölçülen değer göstergesi | 3 basamaklı 7 segmentli LED |
| Koruma tipi IP | IP 40/65 (hortum ile) |
| Tekrarlanabilirlik | Tam ölçek değerinin ± %1'i |
| Ürün ailesi | VAM-D |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon