Schmalz

Manometreler VAM-D

-1 bar ile 10 bar arası ölçüm aralığı

Doğrudan ürünlere gidin

Net dijital göstergeli elektronik manometre

Çok kompakt, hafif (sadece yaklaşık 40 g) ve pille çalıştığı için mobil kullanım için idealdir

Vakum ve basınç değerlerini yakalar ve görüntüler

Tasarım
  • Sağlam polikarbonat gövde içinde pille çalışan dijital manometre
  • Erkek dişli G1/8 veya dişi dişli M5 ile ölçüm ortamının (vakum ve basınç) bağlantısı"
  • Anahtar paneli montajı için aksesuar olarak montaj braketi ve montaj çerçevesi mevcuttur
  • Ekran üzerinde entegre pil göstergesi (değiştirilebilir pil)
  • 3 ½ hane ve yedi segment gösteren LCD ekran
Teknik veri
  • Elektronik manometre
  • Ölçüm aralığı: -1 ila 10 bar
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
2 sonuçtan 1 - 2'si

VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG

Parça no.: 10.07.02.00055

Vakum manometresi vakumun ölçülmesi ve izlenmesi için

Endüstriler: Genel

Uzunluk L30 (mm)
Genişlik B30 (mm)
Ölçüm aralığı [bar]-1,0 ... 10,0 bar
Ürün ailesiVAM-D
VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG SET

Parça no.: 10.07.02.00057

Vakum manometresi vakumun ölçülmesi ve izlenmesi için

Endüstriler: Genel

Uzunluk L30 (mm)
Genişlik B30 (mm)
Ölçüm aralığı [bar]-1,0 ... 10,0 bar
Ürün ailesiVAM-D

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.