Schmalz

Mittarit VAM-D

Mittausalue -1 bar - 10 bar

Siirry suoraan tuotteisiin

Elektroninen painemittari kirkkaalla digitaalisella näytöllä

Ihanteellinen mobiilikäyttöön, koska se on erittäin kompakti, kevyt (vain noin 40 g) ja akkukäyttöinen

Hankkii ja näyttää tyhjiö- ja painearvot

Design
  • Paristokäyttöinen digitaalinen painemittari tukevassa muovikotelossa polykarbonaatista
  • Mittausväliaineen (tyhjiö ja paine) kytkentä ulkokierteeseen G1 / 8 “tai sisäkierteeseen M5
  • Asennusteline ja asennusrunko paneeliasennukseen saatavana lisävarusteena
  • Integroitu akun ilmaisin näytössä (paristo vaihdettavissa)
  • LCD-näyttö, jossa on 3 ½ numeroa ja seitsemän segmenttiä
Tekniset tiedot
  • Elektroninen painemittari
  • Mittausalue: -1-10 bar
Toimialat
  • •Yleiskäyttö
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
Product family

1 - 2 / 2 tuloksista

VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG

Osanro: 10.07.02.00055

Vacuum gauge (manometer) for measurement and monitoring of the vacuum

Toimialat: Yleiskäyttö

Length L30 (mm)
Width B30 (mm)
Measuring range [bar]-1,0 ... 10,0 bar
Product familyVAM-D
VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG SET

Osanro: 10.07.02.00057

Vacuum gauge (manometer) for measurement and monitoring of the vacuum

Toimialat: Yleiskäyttö

Length L30 (mm)
Width B30 (mm)
Measuring range [bar]-1,0 ... 10,0 bar
Product familyVAM-D

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.