Schmalz

Manómetros VAM-D

Rango de medición de -1 bar a 10 bar

Ir directamente a los productos

Manómetro electrónico con indicador digital

Ideal para uso móvil, ya que es muy compacto, ligero (sólo aprox. 40 g) y funciona con pilas

Registro y visualización de valores de vacío y de presión

Diseño
  • Manómetro digital a pilas con estable carcasa de plástico de policarbonato
  • Conexión del medio de medición (vacío y presión) con rosca macho G1/8“ o rosca hembra M5
  • Ángulo de fijación y marco para el montaje en panel de conmutación disponibles como accesorios
  • Indicador de la carga de la pila en pantalla (pila recambiable)
  • Pantalla LCD con indicador de 3 ½ dígitos y siete segmentos
Datos técnicos
  • Manómetro electrónico
  • Margen de medición: de -1 a 10 bar
Industrias
  • •Universal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Sectores
Familia de productos

1 - 2 de 2 resultados

VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG

N° de artículo: 10.07.02.00055

Manómetro de vacío para la medición y control del vacío

Industrias: Universal

Longitud L30 (mm)
Anchura B30 (mm)
Margen de medición [bar]-1,0 ... 10,0 bar
Familia de productosVAM-D
VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG SET

N° de artículo: 10.07.02.00057

Manómetro de vacío para la medición y control del vacío

Industrias: Universal

Longitud L30 (mm)
Anchura B30 (mm)
Margen de medición [bar]-1,0 ... 10,0 bar
Familia de productosVAM-D

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.