Schmalz

게이지 VAM-D

-1 bar ~ 10 bar의 측정 범위

제품으로 바로 이동

선명한 디지털 디스플레이가있는 전자식 압력계

매우 작고 가볍고 (약 40g에 불과) 배터리로 작동하므로 모바일 사용에 이상적입니다.

진공 및 압력 값을 수집하고 표시합니다.

디자인
  • 폴리 카보네이트로 만든 견고한 플라스틱 하우징의 배터리 작동 식 디지털 압력계
  • 측정 매체 (진공 및 압력)를 외부 나사산 G1 / 8”또는 내부 나사산 M5와 연결
  • 패널 마운팅 용 마운팅 브래킷 및 마운팅 프레임은 액세서리로 제공됩니다.
  • 디스플레이의 통합 배터리 표시기 (배터리 교체 가능)
  • 3 ½ 자리 및 7 개 세그먼트가있는 LCD 디스플레이
기술 데이터
  • 전자 압력계
  • 측정 범위 : -1 ~ 10 bar
산업
  • •일반
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

산업 분야
Product family

결과 2 중 1 - 2개

VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG

부품 번호.: 10.07.02.00055

Vacuum gauge (manometer) for measurement and monitoring of the vacuum

산업: 일반

Length L30 (mm)
Width B30 (mm)
Measuring range [bar]-1,0 ... 10,0 bar
Product familyVAM-D
VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG SET

부품 번호.: 10.07.02.00057

Vacuum gauge (manometer) for measurement and monitoring of the vacuum

산업: 일반

Length L30 (mm)
Width B30 (mm)
Measuring range [bar]-1,0 ... 10,0 bar
Product familyVAM-D

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.