Schmalz

Wakuometr VAM-D

Zakres pomiarowy od -1 bar do 10 barów

Przejdź bezpośrednio do produktów

Elektroniczny manometr z czytelnym cyfrowym wyświetlaczem

Idealny do zastosowań mobilnych, ponieważ jest bardzo kompaktowy, lekki (tylko ok. 40 g) i zasilany bateryjnie

Rejestruje i wyświetla wartości podciśnienia i ciśnienia

Projekt
  • Cyfrowy manometr zasilany bateryjnie w stabilnej obudowie z tworzywa sztucznego wykonanej z poliwęglanu
  • Podłączenie medium pomiarowego (podciśnienie i ciśnienie) z gwintem zewnętrznym G1/8" lub wewnętrznym M5
  • Uchwyt montażowy i rama montażowa do montażu na panelu dostępne jako akcesoria
  • Zintegrowany wskaźnik baterii na wyświetlaczu (możliwość wymiany baterii)
  • Wyświetlacz LCD pokazujący 3 ½ cyfr i siedem segmentów
Dane techniczne
  • Elektroniczny manometr
  • Zakres pomiarowy: od -1 do 10 barów
Branże
  • •Uniwersalne
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
1 - 2 z 2 wyników

VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG

Część nr.: 10.07.02.00055

Vacuum gauge (manometer) for measurement and monitoring of the vacuum

Branże: Uniwersalne

Length L30 (mm)
Width B30 (mm)
Measuring range [bar]-1,0 ... 10,0 bar
Product familyVAM-D
VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG SET

Część nr.: 10.07.02.00057

Vacuum gauge (manometer) for measurement and monitoring of the vacuum

Branże: Uniwersalne

Length L30 (mm)
Width B30 (mm)
Measuring range [bar]-1,0 ... 10,0 bar
Product familyVAM-D

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.