Schmalz

Manometri VAM-D

Campo di misura da -1 bar a 10 bar

Vai direttamente ai prodotti

Manometro elettronico con display digitale chiaro

Ideale per l'uso mobile, in quanto molto compatto, leggero (solo ca. 40 g) e a batteria

Registra e mostra i valori di vuoto e pressione

Struttura
  • Manometro digitale a batterie in stabile scatola di plastica in policarbonato
  • Attacco del mezzo di misura (vuoto e pressione) con filettatura esterna G1/8"; e/o filettatura interna M5
  • Staffa di fissaggio e telaio di montaggio per il montaggio del pannello di commutazione disponibili come accessori
  • Indicatore batterie integrato nel display (batteria sostituibile)
  • Display LCD con indicazione di 3 ½ cifre e sette segmenti
Dati tecnici
  • Manometro elettronico
  • Campo di misura: da -1 a 10 bar
Industrie
  • •Universale
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
1 - 2 da 2 risultati

VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG

Numero articolo: 10.07.02.00055

Manometro per vuoto per a misurazione e il controllo del vuoto

Industrie: Universale

Lunghezza L30 (mm)
Larghezza B30 (mm)
Campo di misura [bar]-1,0 ... 10,0 bar
Famiglia di prodottiVAM-D
VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG SET

Numero articolo: 10.07.02.00057

Manometro per vuoto per a misurazione e il controllo del vuoto

Industrie: Universale

Lunghezza L30 (mm)
Larghezza B30 (mm)
Campo di misura [bar]-1,0 ... 10,0 bar
Famiglia di prodottiVAM-D

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.