Schmalz

Gauges VAM-D

Measuring range from -1 bar to 10 bar

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Electronic manometer with clear digital display

Ideal for mobile use, as it is very compact, light (only approx. 40 g) and battery operated

Captures and displays vacuum and pressure values

Cấu trúc
  • Battery powered digital manometer in a robust polycarbonate housing
  • Connection of measuring medium (vacuum and pressure) with male thread G1/8" or female thread M5
  • Mounting bracket and mounting frame available as accessory for switch panel mounting
  • Integrated battery indicator on the display (changeable battery)
  • LCD display showing 3 ½ digits and seven segments
Thông số kỹ thuật
  • Electronic manometer
  • Measuring range: from -1 to 10 bar
Các ngành
  • •Universal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Phân loại theo ngành
Product family

1 - 2 từ 2 kết quả

VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG

Mã sản phẩm: 10.07.02.00055

Vacuum gauge (manometer) for measurement and monitoring of the vacuum

Các ngành: Universal

Length L30 (mm)
Width B30 (mm)
Measuring range [bar]-1,0 ... 10,0 bar
Product familyVAM-D
VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG SET

Mã sản phẩm: 10.07.02.00057

Vacuum gauge (manometer) for measurement and monitoring of the vacuum

Các ngành: Universal

Length L30 (mm)
Width B30 (mm)
Measuring range [bar]-1,0 ... 10,0 bar
Product familyVAM-D

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.