Schmalz

Manometers VAM-D

Meetbereik van -1 bar tot 10 bar

Ga direct naar de producten

Elektronische manometer met duidelijke digitale weergave

Ideaal voor mobiel gebruik, want hij is zeer compact, licht (slechts ca. 40 g) en werkt op batterijen

Registreert en toont vacuüm- en drukwaarden

Ontwerp
  • Batterijgevoede digitale manometer in een stevige kunststof behuizing van polycarbonaat
  • Aansluiting van het meetmedium (vacuüm en druk) met buitenschroefdraad G1/8" of binnenschroefdraad M5
  • Montagebeugel en montageframe voor paneelmontage verkrijgbaar als toebehoren
  • Geïntegreerde batterij-indicator in het display (batterijwisselsysteem)
  • LCD-display met 3 ½ cijfers en zeven segmenten
Technische gegevens
  • Elektronische manometer
  • Meetbereik: van -1 tot 10 bar
Industriesegmenten
  • •Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Sector
Product family

1 - 2 van 2 resultaten

VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG

Onderdeelnr.: 10.07.02.00055

Vacuümmanometer voor analoge meting en controle van het vacuüm

Industriesegmenten: Universeel

Length L30 (mm)
Width B30 (mm)
Measuring range [bar]-1,0 ... 10,0 bar
Product familyVAM-D
VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG SET

Onderdeelnr.: 10.07.02.00057

Vacuümmanometer voor analoge meting en controle van het vacuüm

Industriesegmenten: Universeel

Length L30 (mm)
Width B30 (mm)
Measuring range [bar]-1,0 ... 10,0 bar
Product familyVAM-D

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.