Schmalz

벨로우즈 흡착 패드 SPB4f (4.5 배)

30mm ~ 50mm의 흡입 영역 (Ø)

FDA 준수 실리콘 SI로 직접 식품 접촉 가능

통합 된 백 안정 장치는 얇고 부드러운 필름이 들어가는 것을 방지합니다.

높은 측면 하중으로 안전하게 잡을 수 있도록 강화 된 본체 및 접힘

공칭 직경이 크면 짧은 사이클 시간 동안 대량의 유량이 가능합니다.

디자인
  • 벨로우즈 흡입 컵 SPB4f (4.5 접힘 (1), 분할 된 유동 라멜라와 통합 된 백 안정 장치가있는 부드럽고 유연한 밀봉 립)
  • 대량 유량을위한 매우 큰 샤프트 직경
  • 추가적인 안정성을 위해 특별히 강화 된 흡입 벨로우즈
  • Schmalz SC 연결 요소를 사용한 설치 (3); 또는 기계 측면의 파이프 (4)에 직접 연결하고 호스 클립으로 고정하여
  • 수나사가있는 모든 연결 요소 SC에는 통합 실링 링이 장착되어 있습니다.
  • 사전 필터로서의 선택적 플러그인 필터 (2)
기술 데이터
  • 직경 : 30 ~ 50mm
  • 재료 : SI
  • 모듈 식 연결 니플 또는 플러그인 기능
산업
  • 포장
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동