Balgzuigkussens SPB4f (4,5 plooien)
Zuigvlak (Ø) van 30 mm tot 50 mm
FDA-conforme siliconen SI maakt direct voedselcontact mogelijk
Geïntegreerde zakstabilisator voorkomt dat zelfs dunne en zachte films worden binnengetrokken
Versterkt basislichaam en plooien voor een veilige grip bij hoge dwarsbelastingen
Grote nominale diameter maakt hoge volumestromen mogelijk voor korte cyclustijden
Ontwerp
Ontwerp

- Balgzuignap SPB4f met 4,5 vouwen (1) en zachte, flexibele seallip met gesegmenteerde flowlamellen en geïntegreerde zakstabilisator
- Zeer grote asdiameter voor hoge volumestromen
- Speciaal versterkte zuigbalg voor extra stabiliteit
- Montage door middel van Schmalz verbindingselement SC (3); alternatief door directe aansluiting op de aan de machinezijde aanwezige buis (4) en bevestiging door middel van slangklem
- Alle verbindingselementen SC met buitendraad zijn voorzien van een geïntegreerde afdichtring
- Optioneel insteekfilter als voorfilter (2)
Technische gegevens
Technische gegevens
- Diameter: 30 tot 50 mm
- Materiaal: SI
- Modulaire aansluitnippel of plug-in functie
Industriesegmenten
Industriesegmenten
- •Verpakking
Documentatie
Documentatie
De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Nederlands |
De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Engels |