Schmalz

Bellows Suction Cups SPB4f (4.5 Folds)

Suction area (Ø) from 30 mm to 50 mm

FDA compliant silicone SI allows direct food contact

Integrated bag stabilizer prevents even thin and soft films from being sucked in

Reinforced main body and folds for secure gripping under high lateral loads

Large nominal diameter enables high flow rates for short cycle times

Nadstavba
  • Bellows suction cup SPB4f with 4.5 folds (1) as well as soft, flexible sealing lip with segmented flow fins and integrated bag stabilizer
  • Very large shaft diameter for high volume flow rates
  • Specially reinforced suction bellows for additional stability
  • Mounting via connection element SC (3); alternatively direct attachment on 3/8”- or 1/2” pipe (4) on the machine side and mounting with a hose clamp
  • All connection elements SC with male thread are equipped with an integrated sealing ring
  • Optional clip-in filter as pre-filter (2)
Technické údaje
  • Diameter: 30 to 50 mm
  • Material: SI
  • Modular connection nipple or push-in function
Odvětví
  • Packaging
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku