Schmalz

Körüklü Vantuzlar SPB4f (4,5 Kat)

Vakum alanı (Ø) 30 mm'den 50 mm'ye kadar

FDA uyumlu silikon SI doğrudan gıda temasına izin verir

Entegre torba sabitleyici, ince ve yumuşak filmlerin bile emilmesini önler

Yüksek yanal yükler altında güvenli kavrama için güçlendirilmiş ana gövde ve körükler

Geniş nominal çap, kısa döngü süreleri için yüksek akış hızları sağlar

Tasarım
  • Körüklü vantuz SPB4f, 4,5 kat (1) ve bölümlü akış kanatçıkları ve entegre torba sabitleyici ile yumuşak, esnek sızdırmazlık dudağı
  • Yüksek hacimli akış hızları için çok geniş şaft çapı
  • Ek stabilite için özel olarak güçlendirilmiş vantuz körükleri
  • Bağlantı elemanı SC (3) üzerinden montaj; alternatif olarak makine tarafında 3/8- veya 1/2" boruya (4) doğrudan bağlantı ve hortum kelepçesi ile montaj"
  • Erkek dişli tüm SC bağlantı elemanları entegre bir sızdırmazlık halkası ile donatılmıştır
  • Ön filtre olarak isteğe bağlı klipsli filtre (2)
Teknik veri
  • Çap: 30 ila 50 mm
  • Malzeme: SI
  • Modüler bağlantı nipeli veya push-in fonksiyonu
Endüstriler
  • Paketleme
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git