N° de artículo: 10.01.06.03539
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
| Tamaño | 30 |
| Material de ventosa | Silicona SI |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Rosca G1 | G1/4"-MA |
| Número de pliegues | 4.5 |
La silicona SI que cumple con la FDA permite el contacto directo con los alimentos
El estabilizador de la bolsa integrado evita que incluso las láminas delgadas y suaves sean arrastradas
Cuerpo principal reforzado y pliegues para un agarre seguro bajo altas cargas laterales
El gran flujo nominal permite altas tasas de flujo para ciclos cortos

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Español |
La documentación también está disponible completamente en inglés.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Inglés |
1 - 10 de 19 resultados

N° de artículo: 10.01.06.03539
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
| Tamaño | 30 |
| Material de ventosa | Silicona SI |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Rosca G1 | G1/4"-MA |
| Número de pliegues | 4.5 |

N° de artículo: 10.01.06.03538
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
| Tamaño | 30 |
| Material de ventosa | Silicona SI |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Rosca G1 | G1/8"-MA |
| Número de pliegues | 4.5 |

N° de artículo: 10.01.06.03540
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
| Tamaño | 30 |
| Material de ventosa | Silicona SI |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Rosca G1 | G3/8"-MA |
| Número de pliegues | 4.5 |

N° de artículo: 10.01.06.03541
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
| Tamaño | 30 |
| Material de ventosa | Silicona SI |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Rosca G1 | G1/8"-HE |
| Número de pliegues | 4.5 |

N° de artículo: 10.01.06.03542
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
| Tamaño | 30 |
| Material de ventosa | Silicona SI |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Rosca G1 | G1/4"-HE |
| Número de pliegues | 4.5 |

N° de artículo: 10.01.06.03543
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
| Tamaño | 30 |
| Material de ventosa | Silicona SI |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Rosca G1 | G3/8"-HE |
| Número de pliegues | 4.5 |

N° de artículo: 10.01.06.03545
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
| Tamaño | 40 |
| Material de ventosa | Silicona SI |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Rosca G1 | G1/4"-MA |
| Número de pliegues | 4.5 |

N° de artículo: 10.01.06.03544
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
| Tamaño | 40 |
| Material de ventosa | Silicona SI |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Rosca G1 | G1/8"-MA |
| Número de pliegues | 4.5 |

N° de artículo: 10.01.06.03551
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
| Tamaño | 50 |
| Material de ventosa | Silicona SI |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Rosca G1 | G1/4"-MA |
| Número de pliegues | 4.5 |

N° de artículo: 10.01.06.03546
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales
| Tamaño | 40 |
| Material de ventosa | Silicona SI |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Rosca G1 | G3/8"-MA |
| Número de pliegues | 4.5 |