Schmalz

주문 정보

The bellows suction cup, available in various diameters, is optionally delivered with a glued sealing ring.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 새로운

FSGA 43 NK-45 G1/4-AG DRFP200

부품 번호.: 10.01.06.06338

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

산업: 목재

Size43
Number of folds1.5
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Additional function suction cupwith sealing ring and flight pin 200
디자인 데이터
Design image
속성
Additional function suction cup with sealing ring and flight pin 200
H 31.6  mm
dn 1.9  mm
d2 21.9  mm
G1 G1/4"-M
LG1 11  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 10  mm
Ds 38  mm
Dmax(S) 47.5  mm
기술 데이터
속성
Number of folds 1.5
Size 43
Suction cup material Natural rubber NK
Material hardness [Shore A] 45  Shore A
Suction force (-600mbar) 22.8  N
Product family FSGA
Volume 11.45  cm³
Weight 19  g
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서

예비 부품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동