Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

FGA 43 NK-45 N018 DR

부품 번호.: 10.01.06.04386

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Size43
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Number of folds1.5
디자인 데이터
Design image
속성
d2 21.9  mm
Dmax(S) 47.5  mm
Ds 38.3  mm
H 33  mm
Z (Stroke) 12.5  mm
기술 데이터
속성
Size 43
Nipple family N 018
Number of folds 1.5
Suction cup material Natural rubber NK
Material hardness [Shore A] 45  Shore A
Product family FGA
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동