Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

FGA 43 NK-45 N018 DR

Onderdeelnr.: 10.01.06.04386

Balgzuiger (rond) met optimale aanpassing aan oneffen oppervlakken

Size43
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Number of folds1.5
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
d2 21,9  mm
Dmax(S) 47,5  mm
Ds 38,3  mm
H 33  mm
Z (Stroke) 12,5  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Size 43
Nipple family N 018
Number of folds 1,5
Suction cup material Natural rubber NK
Material hardness [Shore A] 45  Shore A
Product family FGA
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen